Du kommer trolig ikke fra: Norway. Endre om nødvendig til: United States
Servicetelefon +47 22 60 80 00
  1. Produkter
  2. PP7530

Trykkbryter med keramisk målecelle

PP7530

PP-400-SBG14-QFRKG/US/ /V

Trykkbryter med keramisk målecelle

PP7530

PP-400-SBG14-QFRKG/US/ /V

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring
Alternative artikler: PP7550 Produktsammenligning: PP7530 / PP7550 Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!
  • ce
  • cul
Produktegenskaper
Antall innganger og utganger Antall digitale utganger: 2
Måleområde
0,00...400,00 bar 0,00...5 800,00 psi 0,00...40,00 MPa
Prosesstilkobling gjenget tilkobling G 1/4 ekstern tråd innvendig tråd:M5
Applikasjon
Spesiell egenskap gullbelagte kontakter
Applikasjon for industrielle applikasjoner
Medier væsker og gasser
Betinget egnet for For gassformige medier er applikasjonen begrenset til maks. 25 bar.
Mediumtemperatur [°C] -25,00...90,00; (på forespørsel: -40...90 °C)
Min. sprengningstrykk
1 000,00 bar 14 500,00 psi 100,00 MPa
Trykklassifisering
600,00 bar 8 700,00 psi 60,00 Mpa
Type av trykk relativt trykk
Elektriske data
Driftsspenning [V] 9,60...30,00 DC
Strømforbruk [mA] < 45,00
Min. isolasjonsmotstand [MΩ] 100,00; (500 V DC)
Beskyttelsesklasse III
Beskyttelse mot omvendt polaritet ja
Innkoblingsforsinkelsestid [s] 0,30
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger Antall digitale utganger: 2
Utganger
Totalt antall utganger 2
Utgangssignal koblingssignal
Elektrisk design PNP/NPN
Antall digitale utganger 2
Utgangsfunksjon normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar)
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] 2,00
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] 250,00
Koblingsfrekvens DC [Hz] < 170,00
Beskyttelse mot kortslutning ja
Type kortslutningsbeskyttelse pulsert
Overbelastningsbeskyttelse ja
Måle - / innstillingsområde
Måleområde
0,00...400,00 bar 0,00...5 800,00 psi 0,00...40,00 MPa
Sett punkt SP
4,00...400,00 bar 60,00...5 800,00 psi 0,40...40,00 MPa
Tilbakestill punkt rP
2,00...398,00 bar 30,00...5 770,00 psi 0,20...39,80 MPa
I trinn av
1,00 bar 10,00 psi 0,10 MPa
Nøyaktighet/avvik
Byttepunkts nøyaktighet [X21] < ± 1,5
Repeterbarhet [X21] < ± 0,1; (med temperatursvingninger < 10 K)
Egenskaper avvik [X21] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = grenseverdi innstilling)
Linearitetsavvik [X21] < ± 0,5
Hysterese avvik [X21] < ± 0,1
Langsiktig stabilitet [X21] < ± 0,1; (årlig)
Temperaturkoeffisient nullpunkt [X22] < ± 0,2; (0...80 °C)
Temperatur koeffisient span [X22] < ± 0,3; (0...80 °C)
Responstid
Responstid [ms] < 3,00
Demping prosess verdi dAP [s] 0,00...4,00
Programvare / programmering
Justering av koblingspunkt programmeringsenhet/instruer- ingsfunksjon
Grensesnitt
Grensesnitt for kommunikasjon EPS
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -40,00...90,00
Lagringstemperatur [°C] -40,00...100,00
Beskyttelse IP 68; (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = grenseverdi innstilling)
Tester/godkjenninger
EMC
stråling av interferens i henhold til bildirektivet 1995/54/EC
immunitet i henhold til bildirektivet 1995/54/EU, tillegg IX
HF utstrålt 150 V/m
puls motstand ISO 7637
forsyning ISO 7637-2 (Pulse 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4, 6, 7)
signalkabler ISO 7637-3 (Pulse a und b)
immunitet EN 61000-6-2
EN 61000-4-2 ESD 8/15 kV
EN 61000-4-3 HF utstrålt 100 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF ledet 10 V
Støtmotstand
DIN IEC 60068-2-27 / DIN IEC 60068-2-29 1000 g
Vibrasjonsmotstand
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Mekaniske data
Materialer rustfritt stål (1.4301 / 304); FKM; PEI
Materiale (fuktede deler) rustfritt stål (1.4305 / 303); keramikk; FKM
Min. trykksykluser 100 millioner
Prosesstilkobling gjenget tilkobling G 1/4 ekstern tråd innvendig tråd:M5
Begrensningselement integrert nei (kan ettermonteres)
Displayer/driftselementer
Display
drift LED, grønn
koblingsstatus 2 x LED, gul
Lær funksjon ja
Merknader
Antall i forpakning 1,00 stk.
Elektrisk tilkobling
Tilkobling Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte