Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 2 |
---|---|
Måleområde [bar] | 0,00...250,00 |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 1/4 innvendig tråd |
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter |
---|---|
Applikasjon | for industrielle applikasjoner |
Medier | væsker og gasser |
Betinget egnet for | bruk i gasser ved trykk > 25 bar kun på forespørsel |
Mediumtemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
Min. sprengningstrykk [bar] | 850,00 |
Trykklassifisering [bar] | 400,00 |
Type av trykk | relativt trykk |
Driftsspenning [V] | 18,00...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 90,00 |
Min. isolasjonsmotstand [MΩ] | 100,00; (500 V DC) |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | 0,20 |
Integrert vaktbikkje | ja |
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 2 |
---|
Analog inngang (strøm) [mA] | 0,00...20,00 |
---|---|
Inngangsmotstand [Ω] | 300,00 |
Analog inngang (spenning) [V] | 0,00...10,00 |
Inngangsmotstand [kΩ] | 90,00 |
Totalt antall utganger | 2 |
---|---|
Utgangssignal | koblingssignal |
Elektrisk design | PNP/NPN |
Antall digitale utganger | 2 |
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,00 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 250,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | < 170,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Måleområde [bar] | 0,00...250,00 | |
---|---|---|
Sett punkt SP [bar] | -62,00...250,00 | |
Merk på setpoint SP |
|
|
Tilbakestill punkt rP [bar] | -63,00...249,00 | |
Merk på reset punkt rP |
|
|
I trinn av [bar] | 1,00 |
Egenskaper avvik [X16] | < ± 0,6 |
---|---|
Temperaturavvik per 5 år | < ± 0,3 |
Egenskaper avvik analog inngang | < ± 0,3 |
Temperaturdrift analog inngang per 10 K | < ± 0,1 |
Temperatur drift analog inngang [°C] | 0,00...80,00 |
Responstid [ms] | < 3,00 |
---|---|
Forsinkelsestid programmerbar dS, dr [s] | 0, 0,1...50 |
Demping prosess verdi dAP [s] | 0,00...4,00 |
Justering av koblingspunkt | programmeringsknapp |
---|---|
Alternativer for parameterinnstilling | hysterese / vindu; normalt åpen / normal lukket; Koblingslogikk; strøm/spenningsinngang; Demping; tilpasning av viste verdier; skjermen kan roteres og slås av; Displayenhet |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...100,00 |
Beskyttelse | IP 67 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||||
MTTF [ANN] | 152,00 | ||||||||
Direktivet for trykkutstyr | Lyd engineering praksis; kan brukes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørsel |
Vekt [g] | 293,00 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1.4305 / 303); PBT; PC; PA; FKM |
Materiale (fuktede deler) | rustfritt stål (1.4305 / 303); keramikk; FKM |
Min. trykksykluser | 100 millioner |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 1/4 innvendig tråd |
Begrensningselement integrert | nei (kan ettermonteres) |
Display |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Displayenhet | bar; psi; MPa |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |
---|