Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 1; Antall analoge utganger: 1 | ||
---|---|---|---|
Måleområde |
|
||
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 1/4 innvendig tråd |
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter |
---|---|
Applikasjon | for industrielle applikasjoner |
Medier | væsker og gasser |
Mediumtemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
Min. sprengningstrykk [mbar] | 30 000,00 |
Trykklassifisering [mbar] | 10 000,00 |
Type av trykk | relativt trykk |
Driftsspenning [V] | 18,00...36,00 DC; (til SELV/PELV) |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 50,00 |
Min. isolasjonsmotstand [MΩ] | 100,00; (500 V DC) |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Overspenningsbeskyttelse | ja; (< 40 V) |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | 0,30 |
Integrert vaktbikkje | ja |
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 1; Antall analoge utganger: 1 |
---|
Totalt antall utganger | 2 |
---|---|
Utgangssignal | koblingssignal; analogt signal; (konfigurerbar) |
Elektrisk design | PNP |
Antall digitale utganger | 1 |
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,00 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 250,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | < 170,00 |
Antall analoge utganger | 1 |
Analog strømutgang [mA] | 4,00...20,00 |
Maks. last [Ω] | 500,00 |
Analog spenningsutgang [V] | 0,00...10,00 |
Min. last motstand [Ω] | 2 000,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Måleområde |
|
|||
---|---|---|---|---|
Sett punkt SP [mbar] | 10,00...1 000,00 | |||
Tilbakestill punkt rP [mbar] | 5,00...995,00 | |||
I trinn av [mbar] | 5,00 | |||
Fabrikkinnstilling |
|
Byttepunkts nøyaktighet [X21] | < ± 0,5 |
---|---|
Repeterbarhet [X21] | < ± 0,1; (med temperatursvingninger < 10 K) |
Egenskaper avvik [X21] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = grenseverdi innstilling) |
Hysterese avvik [X21] | < ± 0,25 |
Langsiktig stabilitet [X21] | < ± 0,05; (Hver 6. måned) |
Temperaturkoeffisient nullpunkt [X22] | 0,2; (-20...80 °C) |
Temperatur koeffisient span [X22] | 0,2; (-20...80 °C) |
Forsinkelsestid programmerbar dS, dr [s] | 0; 0,2...50 |
---|---|
Maks. responstid analog utgang [ms] | 3,00 |
Alternativer for parameterinnstilling | hysterese / vindu; normalt åpen / normal lukket; Inn-/ utkoblingsforsinkelse; Demping; Displayenhet; strøm/spenning utgang |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...80,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...100,00 |
Beskyttelse | IP 65 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||||||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||||||
MTTF [ANN] | 213,00 |
Vekt [g] | 261,00 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1.4301 / 304); rustfritt stål (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE |
Materiale (fuktede deler) | rustfritt stål (1.4305 / 303); keramikk; FKM |
Min. trykksykluser | 100 millioner |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 1/4 innvendig tråd |
Display |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Displayenhet | mbar; kPa; psi; inHg |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |
---|