Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 2; Antall analoge utganger: 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Måleområde |
|
||||
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling 1/4" NPT innvendig tråd |
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter | |||
---|---|---|---|---|
Applikasjon | for industrielle applikasjoner | |||
Medier | væsker og gasser | |||
Mediumtemperatur [°C] | -25,00...80,00 | |||
Min. sprengningstrykk |
|
|||
Trykklassifisering |
|
|||
Type av trykk | relativt trykk | |||
MAWP (for applikasjoner i henhold til CRN) |
|
Driftsspenning [V] | 18,00...32,00 DC; (til SELV/PELV) |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 35,00 |
Min. isolasjonsmotstand [MΩ] | 100,00; (500 V DC) |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | 0,30 |
Integrert vaktbikkje | ja |
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 2; Antall analoge utganger: 1 |
---|
Totalt antall utganger | 2 |
---|---|
Utgangssignal | koblingssignal; analogt signal; IO-Link; (konfigurerbar) |
Elektrisk design | PNP/NPN |
Antall digitale utganger | 2 |
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,00 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 250,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | < 500,00 |
Antall analoge utganger | 1 |
Analog strømutgang [mA] | 4,00...20,00; (skalerbar 1:4) |
Maks. last [Ω] | (Ub - 10 V) x 50 |
Analog spenningsutgang [V] | 0,00...10,00; (skalerbar 1:4) |
Min. last motstand [Ω] | 2 000,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Måleområde |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sett punkt SP |
|
|||||||||
Tilbakestill punkt rP |
|
|||||||||
Analogt startpunkt |
|
|||||||||
Analogt endepunkt |
|
|||||||||
I trinn av |
|
|||||||||
Fabrikkinnstilling |
|
Byttepunkts nøyaktighet [X21] | < ± 0,4; (Turn down 1:1) |
---|---|
Repeterbarhet [X21] | < ± 0,1; (med temperatursvingninger < 10 K; Turn down 1:1) |
Egenskaper avvik [X21] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (Turn down 1:1; BFSL = Best Fit Straight Line; LS = grenseverdi innstilling) |
Hysterese avvik [X21] | < ± 0,1; (Turn down 1:1) |
Langsiktig stabilitet [X21] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; årlig) |
Temperaturkoeffisient nullpunkt [X22] | < ± 0,2; (-25...80 °C) |
Temperatur koeffisient span [X22] | < ± 0,2; (-25...80 °C) |
Responstid [ms] | < 1,50 |
---|---|
Demping prosess verdi dAP [s] | 0,01...4,00 |
Demping for den analoge utgangen dAA [s] | 0,01...4,00 |
Maks. responstid analog utgang [ms] | 3,00 |
Alternativer for parameterinnstilling | hysterese / vindu; normalt åpen / normal lukket; Koblingslogikk; strøm/spenning utgang; Demping; tilpasning av viste verdier; skjermen kan roteres og slås av; Displayenhet; nullpunkt; spenne |
---|
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link |
---|---|
Overføringstype | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Links fordeler | 1.0 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...100,00 |
Beskyttelse | IP 65 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||
MTTF [ANN] | 131,00 | ||||
Direktivet for trykkutstyr | Lyd engineering praksis; kan brukes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørsel |
Vekt [g] | 265,00 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1.4301 / 304); rustfritt stål (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE |
Materiale (fuktede deler) | rustfritt stål (1.4305 / 303); keramikk; FKM |
Min. trykksykluser | 100 millioner |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling 1/4" NPT innvendig tråd |
Begrensningselement integrert | nei (kan ettermonteres) |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |
---|