Du kommer trolig ikke fra: Norway. Endre om nødvendig til: United States
Servicetelefon +47 22 60 80 00
  1. Produkter
  2. PMP097

Spyletrykktransmittere

PMP097

PMP001-RES30-PRAVG/US/ /L

Spyletrykktransmittere

PMP097

PMP001-RES30-PRAVG/US/ /L

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring
  • ce
  • fda
  • ehedg
  • cul
  • 3a
Produktegenskaper
Måleområde
-50,00...1 000,00 mbar -0,73...14,50 psi
Prosesstilkobling gjenget tilkobling Aseptoflex ekstern tråd Aseptoflex
Applikasjon
Spesiell egenskap gullbelagte kontakter
Applikasjon passer for alle standard CIP-og SIP-prosesser; hygieniske systemer
Medier viskøse medier og væsker med suspenderte partikler; væsker og gasser
Mediumtemperatur [°C] -25,00...125,00; (145 max. 1h)
Min. sprengningstrykk
30 000,00 mbar 435,00 psi
Trykklassifisering
10 000,00 mbar 145,00 psi
Type av trykk relativt trykk
Ingen død-plass ja
Elektriske data
Driftsspenning [V] 9,00...32,00 DC; (til SELV/PELV)
Strømforbruk [mA] < 15,60; (maks. feil strøm: 21,8)
Min. isolasjonsmotstand [MΩ] 100,00; (500 V DC)
Beskyttelsesklasse III
Beskyttelse mot omvendt polaritet ja
Innkoblingsforsinkelsestid [s] 35,00
Integrert vaktbikkje ja
Utganger
Overbelastningsbeskyttelse ja
Måle - / innstillingsområde
Måleområde
-50,00...1 000,00 mbar -0,73...14,50 psi
Nøyaktighet/avvik
Repeterbarhet [X21] < ± 0,1; (med temperatursvingninger < 10 K; Turn down 1:1)
Egenskaper avvik [X21] < ± 0,2; (Turn down 1:1 , linearitet, inkl. hysterese og repeterbarhet , grenseverdiinnstilling til DIN EN IEC 62828-1)
Linearitetsavvik [X21] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Hysterese avvik [X21] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Langsiktig stabilitet [X21] < ± 0,1; (Turn down 1:1; årlig)
Temperaturkoeffisient nullpunkt [X22] 0,05; (0...70 °C)
Temperatur koeffisient span [X22] 0,15; (0...70 °C)
Responstid
Maks. måle-/visningssyklus [ms] 70,00
Programvare / programmering
Alternativer for parameterinnstilling parameterinnstilling i henhold til PROFIBUS PA profil-trykktransmitter, versjon 3.01; installasjons- og vedlikeholdsparametere; nullpunktsforskyvning; Demping
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25,00...85,00
Lagringstemperatur [°C] -40,00...100,00
Beskyttelse IP 68; IP 69K
Tester/godkjenninger
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF utstrålt 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5/1 kV
EN 61000-4-6 HF ledet 10 V
Støtmotstand
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Vibrasjonsmotstand
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Mekaniske data
Materialer rustfritt stål (1.4404 / 316L); PTFE; PEI; FKM
Materiale (fuktede deler) keramikk (99,9 % Al2O3); PTFE; rustfritt stål (1,4435/ 316L); overflateegenskaper: Ra < 0,4 / Rz 4
Min. trykksykluser 100 millioner
Prosesstilkobling gjenget tilkobling Aseptoflex ekstern tråd Aseptoflex
anzeigen-bedienelemente
Merknader
Merknader
n.c. = ikke brukt
3-A-kvalifikasjonen er bare gyldig hvis adaptere med 3-A kvalifikasjon brukes til installasjon.
Antall i forpakning 1,00 stk.
Elektrisk tilkobling
Koblinger: 1 x M12; kontakter: gullbelagte