Antall innganger og utganger | Antall analoge utganger: 1 |
---|---|
Måleområde [bar] | 0,00...100,00 |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 1 ekstern tråd |
Applikasjon | innfelt montering for mat- og drikkevareindustrien |
---|---|
Medier | viskøse medier og væsker med suspenderte partikler; væsker og gasser |
Betinget egnet for | For gassformige medier er applikasjonen begrenset til maks. 25 bar. |
Mediumtemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
Min. sprengningstrykk [bar] | 650,00 |
Trykklassifisering [bar] | 150,00 |
Type av trykk | relativt trykk |
Ingen død-plass | ja |
Driftsspenning [V] | 10,80...30,00 DC |
---|---|
Min. isolasjonsmotstand [MΩ] | 100,00; (500 V DC) |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Antall innganger og utganger | Antall analoge utganger: 1 |
---|
Totalt antall utganger | 1 |
---|---|
Utgangssignal | analogt signal |
Antall analoge utganger | 1 |
Analog strømutgang [mA] | 4,00...20,00 |
Maks. last [Ω] | 660,00; (Ub = 24 V; (Ub - 10,8 V) / 20 mA) |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Måleområde [bar] | 0,00...100,00 |
---|
Repeterbarhet [X16] | < 0,1; (med temperatursvingninger < 10 K) |
---|---|
Egenskaper avvik [X16] | < ± 1,0; (inkl. linearitet, null og spennfeil (innstilling av grenseverdi)) |
Temperaturavvik per 5 år | < ± 0,3 |
Maks. responstid analog utgang [ms] | 3,00 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...100,00 |
Beskyttelse | IP 67 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||||||
Vibrasjonsmotstand |
|
Materialer | PA; PBT; rustfritt stål (1.4404 / 316L) |
---|---|
Materiale (fuktede deler) | keramikk; PTFE; rustfritt stål (1.4404 / 316L) |
Min. trykksykluser | 100 millioner |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 1 ekstern tråd |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|