Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 2; Antall analoge utganger: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Måleområde |
|
|||
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 3/4 ekstern tråd |
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter | |||
---|---|---|---|---|
Applikasjon | innfelt montering for mat- og drikkevareindustrien | |||
Installasjon | fritt roterbart hus 350° | |||
Medier | viskøse medier og væsker med suspenderte partikler; væsker og gasser | |||
Mediumtemperatur [°C] | -25,00...125,00; (145 max. 1h) | |||
Min. sprengningstrykk |
|
|||
Trykklassifisering |
|
|||
Type av trykk | relativt trykk | |||
Ingen død-plass | ja |
Driftsspenning [V] | 20,00...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 60,00 |
Min. isolasjonsmotstand [MΩ] | 100,00; (500 V DC) |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | 0,20 |
Integrert vaktbikkje | ja |
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 2; Antall analoge utganger: 1 |
---|
Totalt antall utganger | 2 |
---|---|
Utgangssignal | koblingssignal; analogt signal; (konfigurerbar) |
Elektrisk design | PNP/NPN |
Antall digitale utganger | 2 |
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,00 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 250,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | < 170,00 |
Antall analoge utganger | 1 |
Analog strømutgang [mA] | 4,00...20,00; (skalerbar 1:4) |
Maks. last [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
Analog spenningsutgang [V] | 0,00...10,00; (skalerbar 1:4) |
Min. last motstand [Ω] | 2 000,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Måleområde |
|
|||
---|---|---|---|---|
Sett punkt SP |
|
|||
Tilbakestill punkt rP |
|
|||
Analogt startpunkt |
|
|||
Analogt endepunkt |
|
|||
I trinn av |
|
Repeterbarhet [X21] | < ± 0,1; (med temperatursvingninger < 10 K; Turn down 1:1) |
---|---|
Egenskaper avvik [X21] | < ± 0,6; (Turn down 1:1 , linearitet, inkl. hysterese og repeterbarhet , grenseverdiinnstilling til DIN EN IEC 62828-1) |
Linearitetsavvik [X21] | < ± 0,5; (Turn down 1:1) |
Hysterese avvik [X21] | < ± 0,1; (Turn down 1:1) |
Langsiktig stabilitet [X21] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; årlig) |
Temperaturkoeffisient nullpunkt [X22] | < ± 0,1; (0...80 °C) |
Temperatur koeffisient span [X22] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
Responstid [ms] | < 3,00 |
---|---|
Demping prosess verdi dAP [s] | 0,00...4,00 |
Demping for den analoge utgangen dAA i trinn [s] | 0 - 0,1 - 0,5 - 2 |
Maks. responstid analog utgang [ms] | 3,00 |
Alternativer for parameterinnstilling | hysterese / vindu; normalt åpen / normal lukket; Koblingslogikk; strøm/spenning utgang; Demping; tilpasning av viste verdier; skjermen kan roteres og slås av; Displayenhet; nullpunkt; spenne |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...100,00 |
Beskyttelse | IP 67 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||||||
Vibrasjonsmotstand |
|
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L); PBT; PC; PEI; EPDM/X; FKM |
---|---|
Materiale (fuktede deler) | rustfritt stål (1.4404 / 316L); keramikk (99,9 % Al2O3); PTFE; FKM |
Min. trykksykluser | 100 millioner |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 3/4 ekstern tråd |
Display |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Displayenhet | bar; psi; MPa |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |
---|