Du kommer trolig ikke fra: Norway. Endre om nødvendig til: United States
Servicetelefon +47 22 60 80 00
  1. Produkter
  2. PI2064

Innfelt trykksensor med display

PI2064

PI-010-RES30-MFRKG/US/ /P

Innfelt trykksensor med display

PI2064

PI-010-RES30-MFRKG/US/ /P

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring
Alternative artikler: PI2094 eller PI1094 Produktsammenligning: PI2064 / PI2094 / PI1094 Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!
  • ce
  • cul
Produktegenskaper
Antall innganger og utganger Antall digitale utganger: 2; Antall analoge utganger: 1
Måleområde
-0,50...10,00 bar -7,00...145,00 psi -50,00...1 000,00 kPa
Prosesstilkobling gjenget tilkobling Aseptoflex ekstern tråd Aseptoflex
Applikasjon
Spesiell egenskap gullbelagte kontakter
Applikasjon innfelt montering for mat- og drikkevareindustrien
Installasjon fritt roterbart hus 350°
Medier væske og viskøse medier
Mediumtemperatur [°C] -25,00...125,00; (145 max. 1h)
Min. sprengningstrykk
150,00 bar 2 175,00 psi 15 000,00 kPa
Trykklassifisering
50,00 bar 725,00 psi 5 000,00 kPa
Type av trykk relativt trykk
Ingen død-plass ja
Elektriske data
Driftsspenning [V] 20,00...30,00 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus)
Strømforbruk [mA] < 60,00
Min. isolasjonsmotstand [MΩ] 100,00; (500 V DC)
Beskyttelsesklasse III
Beskyttelse mot omvendt polaritet ja
Innkoblingsforsinkelsestid [s] 0,20
Integrert vaktbikkje ja
Innganger / utganger
Antall innganger og utganger Antall digitale utganger: 2; Antall analoge utganger: 1
Utganger
Totalt antall utganger 2
Utgangssignal koblingssignal; analogt signal; (konfigurerbar)
Elektrisk design PNP/NPN
Antall digitale utganger 2
Utgangsfunksjon normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar)
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] 2,00
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] 250,00
Koblingsfrekvens DC [Hz] < 170,00
Antall analoge utganger 1
Analog strømutgang [mA] 4,00...20,00; (skalerbar 1:4)
Maks. last [Ω] (Ub - 10 V) / 20 mA
Analog spenningsutgang [V] 0,00...10,00; (skalerbar 1:4)
Min. last motstand [Ω] 2 000,00
Beskyttelse mot kortslutning ja
Type kortslutningsbeskyttelse pulsert
Overbelastningsbeskyttelse ja
Måle - / innstillingsområde
Måleområde
-0,50...10,00 bar -7,00...145,00 psi -50,00...1 000,00 kPa
Sett punkt SP
-0,45...9,99 bar -7,00...145,00 psi -45,00...999,00 kPa
Tilbakestill punkt rP
-0,50...9,94 bar -7,00...144,00 psi -50,00...994,00 kPa
Analogt startpunkt
-0,50...7,49 bar -7,00...109,00 psi -50,00...749,00 kPa
Analogt endepunkt
2,00...9,99 bar 29,00...145,00 psi 200,00...999,00 kPa
I trinn av
0,01 bar 1,00 psi 1,00 kPa
Nøyaktighet/avvik
Repeterbarhet [X21] < ± 0,1; (med temperatursvingninger < 10 K; Turn down 1:1)
Egenskaper avvik [X21] < ± 0,6; (Turn down 1:1 , linearitet, inkl. hysterese og repeterbarhet , grenseverdiinnstilling til DIN EN IEC 62828-1)
Linearitetsavvik [X21] < ± 0,5; (Turn down 1:1)
Hysterese avvik [X21] < ± 0,1; (Turn down 1:1)
Langsiktig stabilitet [X21] < ± 0,1; (Turn down 1:1; årlig)
Temperaturkoeffisient nullpunkt [X22] < ± 0,15; (0...80 °C)
Temperatur koeffisient span [X22] < ± 0,4; (0...80 °C)
Responstid
Responstid [ms] < 3,00
Demping prosess verdi dAP [s] 0,00...4,00
Demping for den analoge utgangen dAA i trinn [s] 0 - 0,1 - 0,5 - 2
Maks. responstid analog utgang [ms] 3,00
Programvare / programmering
Alternativer for parameterinnstilling hysterese / vindu; normalt åpen / normal lukket; Koblingslogikk; strøm/spenning utgang; Demping; tilpasning av viste verdier; skjermen kan roteres og slås av; Displayenhet; nullpunkt; spenne
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25,00...80,00
Lagringstemperatur [°C] -40,00...100,00
Beskyttelse IP 67
Tester/godkjenninger
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF utstrålt 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF ledet 10 V
Støtmotstand
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Vibrasjonsmotstand
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Mekaniske data
Materialer rustfritt stål (1.4404 / 316L); PBT; PC; PA; EPDM/X; FKM
Materiale (fuktede deler) rustfritt stål (1,4435/ 316L); PTFE for keramisk substrat; PTFE
Min. trykksykluser 100 millioner
Prosesstilkobling gjenget tilkobling Aseptoflex ekstern tråd Aseptoflex
Displayer/driftselementer
Display
koblingsstatus 2 x LED, rød
funksjonskjerm 7-segments LED-skjerm
målte verdier 7-segments LED-skjerm
Displayenhet bar; psi; kPa
Merknader
Antall i forpakning 1,00 stk.
Elektrisk tilkobling
Tilkobling Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte