Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 2; Antall analoge utganger: 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Måleområde |
|
||||
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling S30x2 ekstern tråd Aseptoflex |
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter | |||
---|---|---|---|---|
Applikasjon | innfelt montering for mat- og drikkevareindustrien | |||
Medier | viskøse medier og væsker med suspenderte partikler; væsker og gasser | |||
Mediumtemperatur [°C] | -25,00...150,00 | |||
Min. sprengningstrykk |
|
|||
Trykklassifisering |
|
|||
Vakuummotstand [mbar] | -1 000,00 | |||
Type av trykk | relativt trykk; vakuum | |||
Ingen død-plass | ja |
Min. isolasjonsmotstand [MΩ] | 100,00; (500 V DC) |
---|---|
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Integrert vaktbikkje | ja |
Driftsspenning [V] | 20,00...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 3,50...21,50 |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | < 1,00 |
Driftsspenning [V] | 18,00...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 5,00...45,00; (430 bei max. Laststrom) |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | < 0,50 |
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 2; Antall analoge utganger: 1 |
---|
Totalt antall utganger | 2 |
---|---|
Utgangssignal | koblingssignal; analogt signal; IO-Link |
Elektrisk design | PNP/NPN |
Antall digitale utganger | 2 |
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar) |
Antall analoge utganger | 1 |
Analog strømutgang [mA] | 4,00...20,00, invertible; (skalerbar) |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Maks. last [Ω] | 300,00 |
---|
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,00 |
---|---|
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 100,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 125,00 |
Maks. last [Ω] | (Ub - 10 V) / 21,5 mA; 650 Ω (Ub = 24 V) |
Måleområde |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sett punkt SP |
|
||||||||||||
Tilbakestill punkt rP |
|
||||||||||||
Analogt startpunkt |
|
||||||||||||
Analogt endepunkt |
|
||||||||||||
Min. forskjellen mellom SP og rP |
|
||||||||||||
I trinn av |
|
||||||||||||
Fabrikkinnstilling |
|
Måleområde |
|
---|
Byttepunkts nøyaktighet [X21] | < ± 0,2; (DIN EN IEC 62828-1; Turn down 1:1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Repeterbarhet [X21] | < ± 0,1; (med temperatursvingninger < 10 K; Turn down 1:1) | ||||||||
Egenskaper avvik [X21] | < ± 0,2; (DIN IEC EN 62828-1 inkl. nullpunkt-og spennfeil, ikke-linearitet, hysterese; Turn down 1:1) | ||||||||
Linearitetsavvik [X21] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||
Hysterese avvik [X21] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||
Langsiktig stabilitet [X21] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; årlig) | ||||||||
Total avvik over temperaturområde |
|
||||||||
Merknader om nøyaktighet / avvik | For ytterligere detaljer se avsnitt Diagrammer og grafer |
Nøyaktighet [K] | ± 2,5+ (0,08 x ( Umgebungstemperatur - Mediumtemperatur )) |
---|---|
Repeterbarhet [K] | ± 0,2 |
Oppløsning [K] | 0,20 |
Demping prosess verdi dAP [s] | 0,00...99,99 |
---|---|
Demping for den analoge utgangen dAA [s] | 0,00...99,99 |
Trinn responstid analog utgang [ms] | 30,00 |
---|
Min. responstid for bytteutgang (dAP) [ms] | 3 |
---|---|
Trinn responstid analog utgang [ms] | 7,00 |
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | < 35 / < 135; (DIN EN 60751 vann ; > 0,9 m/s) |
---|
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overføringstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Links fordeler | 1.1 | ||||||||||
SDCI standard | IEC 61131-9 | ||||||||||
Profiler | Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A) | ||||||||||
SIO modus | ja | ||||||||||
Nødvendig hovedporttype | A | ||||||||||
Min. prosess syklus tid [ms] | 5,60 | ||||||||||
IO-Link oppløsning trykk [mbar] | 0,01 | ||||||||||
IO-Link oppløsning temperatur [K] | 0,20 | ||||||||||
IO-Link prosessdata (syklisk) |
|
||||||||||
IO-Link-funksjoner (acyclical) | applikasjonsspesifikk tagg; intern temperatur; driftstimer teller; bytte syklusteller; Trykktoppteller | ||||||||||
Støttede DeviceIDs |
|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...100,00 |
Beskyttelse | IP 67; IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||
MTTF [ANN] | 201,00 | ||||
Merknad om godkjenning |
|
||||
Ul godkjenning |
|
Vekt [g] | 347,90 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L); FKM; PTFE; PBT; PEI; PFA |
Materiale (fuktede deler) | keramikk (99,9 % Al2O3); rustfritt stål (1,4435/ 316L); overflateegenskaper: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Min. trykksykluser | 100 millioner |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 25,00 |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling S30x2 ekstern tråd Aseptoflex |
Display |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Displayenhet | mbar; kPa; inH2O; mmWS |
Merk | Vennligst ikke bruk for nye prosjekter.; ingen flere adaptere tilgjengelige som tilbehør |
---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |
---|
omgivelsestemperaturen påvirker nøyaktigheten
|
|
---|