Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 2 |
---|---|
Måleområde [bar] | 0,00...10,00 |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 3/4 ekstern tråd |
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter |
---|---|
Applikasjon | innfelt montering for mat- og drikkevareindustrien |
Installasjon | fritt roterbart hus 350° |
Medier | viskøse medier og væsker med suspenderte partikler; væsker og gasser |
Mediumtemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
Min. sprengningstrykk [bar] | 150,00 |
Trykklassifisering [bar] | 50,00 |
Type av trykk | relativt trykk |
Ingen død-plass | ja |
Driftsspenning [V] | 18,00...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 60,00 |
Min. isolasjonsmotstand [MΩ] | 100,00; (500 V DC) |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | 0,20 |
Integrert vaktbikkje | ja |
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 2 |
---|
Totalt antall utganger | 2 |
---|---|
Utgangssignal | koblingssignal |
Elektrisk design | PNP |
Antall digitale utganger | 2 |
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,00 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 250,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Måleområde [bar] | 0,00...10,00 |
---|---|
Sett punkt SP [bar] | 0,10...10,00 |
Tilbakestill punkt rP [bar] | 0,05...9,95 |
I trinn av [bar] | 0,05 |
Byttepunkts nøyaktighet [X16] | < ± 1 |
---|---|
Repeterbarhet [X16] | < ± 0,25; (med temperatursvingninger < 10 K) |
Temperaturavvik per 5 år | < ± 0,3 |
Byttefrekvens for en gitt sett responstid for en utgang |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Responstid [ms] | ved rektangulær trykkkarakteristikk; Koblingspunkt (SPx) = 70 %; tilbakestillingspunkt (rPx) = 30 % | ||||||||||||||||||||||
Forsinkelsestid programmerbar dS, dr [s] | 0, 0,2,...10, 11,...50 |
Justering av koblingspunkt | programmeringsknapp |
---|---|
Alternativer for parameterinnstilling | hysterese / vindu; normalt åpen / normal lukket; Inn-/ utkoblingsforsinkelse; Demping |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...100,00 |
Beskyttelse | IP 67 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||||||
Vibrasjonsmotstand |
|
Materialer | EPDM/X; FKM; PA; PBT; PC; PTFE; rustfritt stål (1.4404 / 316L) |
---|---|
Materiale (fuktede deler) | FKM; keramikk; PTFE; rustfritt stål (1.4404 / 316L) |
Min. trykksykluser | 100 millioner |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 3/4 ekstern tråd |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |
---|