Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 2 | |||
---|---|---|---|---|
Måleområde |
|
|||
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 1/4 ekstern tråd |
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter | |||
---|---|---|---|---|
Applikasjon | for industrielle applikasjoner | |||
Medier | væsker og gasser | |||
Kan ikke brukes til | Oljer | |||
Mediumtemperatur [°C] | -25,00...80,00 | |||
Min. sprengningstrykk |
|
|||
Trykklassifisering |
|
|||
Type av trykk | relativt trykk |
Driftsspenning [V] | 9,60...30,00 DC; (PP2000 med sensor: > 18) |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 45,00 |
Min. isolasjonsmotstand [MΩ] | 100,00; (500 V DC) |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | 0,30 |
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 2 |
---|
Totalt antall utganger | 2 |
---|---|
Utgangssignal | koblingssignal |
Elektrisk design | PNP/NPN |
Antall digitale utganger | 2 |
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,00 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 250,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Måleområde |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sett punkt SP |
|
||||||
Tilbakestill punkt rP |
|
||||||
I trinn av |
|
||||||
Fabrikkinnstilling |
|
Byttepunkts nøyaktighet [X21] | < ± 1,5 |
---|---|
Repeterbarhet [X21] | < ± 0,1; (med temperatursvingninger < 10 K) |
Egenskaper avvik [X21] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line) |
Linearitetsavvik [X21] | < ± 0,5 |
Hysterese avvik [X21] | < ± 0,1 |
Langsiktig stabilitet [X21] | < ± 0,1; (årlig) |
Temperaturkoeffisient nullpunkt [X22] | < ± 0,2; (-25...80 °C) |
Temperatur koeffisient span [X22] | < ± 0,3; (-25...80 °C) |
Responstid [ms] | < 3,00 |
---|
Justering av koblingspunkt | programmeringsenhet/instruer- ingsfunksjon |
---|
Grensesnitt for kommunikasjon | EPS |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...100,00 |
Beskyttelse | IP 67 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||||||
Vibrasjonsmotstand |
|
Vekt [g] | 0,19 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1.4301 / 304); PA |
Materiale (fuktede deler) | rustfritt stål (1.4305 / 303); keramikk; EPDM |
Min. trykksykluser | 100 millioner |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 1/4 ekstern tråd |
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Lær funksjon | ja |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |
---|