Antall innganger og utganger | Antall analoge utganger: 1 |
---|---|
Måleområde [psi] | 0,00...5 000,00 |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling 7/16" - 20 UNF (SAE) ekstern tråd |
Applikasjon | for mobile applikasjoner |
---|---|
Medier | væsker og gasser |
Mediumtemperatur [°C] | -40,00...90,00 |
Min. sprengningstrykk [psi] | 23 200,00 |
Trykklassifisering [psi] | 8 700,00 |
Type av trykk | relativt trykk |
Driftsspenning [V] | 8,00...36,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 6,00 |
Min. isolasjonsmotstand [MΩ] | 100,00; (80 V DC) |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Antall innganger og utganger | Antall analoge utganger: 1 |
---|
Totalt antall utganger | 1 |
---|---|
Utgangssignal | analogt signal |
Antall analoge utganger | 1 |
Analog spenningsutgang [V] | 0,00...5,00 |
Min. last motstand [Ω] | 2 000,00 |
Måleområde [psi] | 0,00...5 000,00 |
---|
Repeterbarhet [X21] | < ± 0,1; (med temperatursvingninger < 10 K) |
---|---|
Egenskaper avvik [X21] | < ± 1,0; (inkl. drift når overtrekket, nullpunkt og span feil) |
Linearitetsavvik [X21] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS) |
Hysterese avvik [X21] | < ± 0,2 |
Langsiktig stabilitet [X21] | < ± 0,1; (Hver 6. måned) |
Temperaturkoeffisient nullpunkt [X22] | < ± 0,15; (-25...90 °C) |
Temperatur koeffisient span [X22] | < ± 0,15; (-25...90 °C) |
Trinn responstid analog utgang [ms] | 8,00 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...90,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...90,00 |
Beskyttelse | IP 67; IP 69K |
EMC |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||||||||||||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||||||||||||
MTTF [ANN] | 865,00 |
Vekt [g] | 74,50 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L); PA PACM 12 (TROGAMID) |
Materiale (fuktede deler) | rustfritt stål (1.4404 / 316L); FPM Viton |
Min. trykksykluser | 50 million |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling 7/16" - 20 UNF (SAE) ekstern tråd |
Begrensningselement integrert | ja |
Merknader |
|
||
---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|