Antall innganger og utganger | Antall analoge utganger: 1 |
---|---|
Måleområde [bar] | -1,00...10,00 |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 1/4 ekstern tråd DIN EN ISO 1179-2 |
Applikasjon | for industrielle applikasjoner | |
---|---|---|
Medier | væsker og gasser | |
Mediumtemperatur [°C] | -25,00...70,00 | |
Min. sprengningstrykk [bar] | 300,00 | |
Trykklassifisering [bar] | 25,00 | |
Merknad om trykkvurdering |
|
|
Vakuummotstand [mbar] | -1 000,00 | |
Type av trykk | relativt trykk |
Driftsspenning [V] | 8,50...36,00 DC |
---|---|
Min. isolasjonsmotstand [MΩ] | 100,00; (500 V DC) |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Antall innganger og utganger | Antall analoge utganger: 1 |
---|
Totalt antall utganger | 1 |
---|---|
Utgangssignal | analogt signal |
Antall analoge utganger | 1 |
Analog strømutgang [mA] | 4,00...20,00 |
Maks. last [Ω] | 755,00; (Ub = 24 V; (Ub - 8,5 V) / 20,5 mA) |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Måleområde [bar] | -1,00...10,00 |
---|
Repeterbarhet [X21] | < ± 0,05; (med temperatursvingninger < 10 K) |
---|---|
Egenskaper avvik [X21] | < ± 0,8; (inkl. drift ved overstramming, nullpunkt- og spanfeil, ikke-linearitet, hysterese) |
Linearitetsavvik [X21] | < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS) |
Hysterese avvik [X21] | < ± 0,2 |
Langsiktig stabilitet [X21] | < ± 0,1; (Hver 6. måned) |
Temperaturkoeffisient nullpunkt og span [X22] | < 0,25 (-25...70 °C) |
Trinn responstid analog utgang [ms] | 1,00 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...70,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25,00...70,00 |
Beskyttelse | IP 67; IP 69K |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||
MTTF [ANN] | 787,00 | ||||
Ul godkjenning |
|
||||
Direktivet for trykkutstyr | Lyd engineering praksis; kan brukes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørsel |
Vekt [g] | 58,20 |
---|---|
Materialer | 1.4542 (17-4 PH / 630); rustfritt stål (1.4404 / 316L); PEI |
Materiale (fuktede deler) | 1.4542 (17-4 PH / 630) |
Min. trykksykluser | 60 million; (ved 1,2 ganger nominelt trykk) |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 25,00...35,00; (anbefalt tiltrekkingsmoment; avhenger av smøring, tetning og trykkvurdering) |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 1/4 ekstern tråd DIN EN ISO 1179-2 |
Prosessforbindelsestetting | FKM (DIN EN ISO 1179-2) |
Begrensningselement integrert | nei (kan ettermonteres) |
Merknader |
|
||
---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|