Antall innganger og utganger | Antall analoge utganger: 1 |
---|---|
Måleområde [bar] | 0,00...40,00 |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 1/4 ekstern tråd |
Applikasjon | for industrielle applikasjoner |
---|---|
Medier | væsker og gasser |
Mediumtemperatur [°C] | -25,00...90,00 |
Min. sprengningstrykk [bar] | 1 000,00 |
Trykklassifisering [bar] | 200,00 |
Type av trykk | relativt trykk |
Driftsspenning [V] | 8,50...36,00 DC |
---|---|
Min. isolasjonsmotstand [MΩ] | 100,00; (500 V DC) |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Antall innganger og utganger | Antall analoge utganger: 1 |
---|
Totalt antall utganger | 1 |
---|---|
Utgangssignal | analogt signal |
Antall analoge utganger | 1 |
Analog strømutgang [mA] | 4,00...20,00 |
Maks. last [Ω] | 775,00; (Ub = 24 V; (Ub - 8,5 V) / 20 mA) |
Måleområde [bar] | 0,00...40,00 |
---|
Repeterbarhet [X21] | < ± 0,15; (med temperatursvingninger < 10 K) |
---|---|
Egenskaper avvik [X21] | < ± 2,0; (inkl. drift når overtrekket, nullpunkt og span feil) |
Linearitetsavvik [X21] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS) |
Hysterese avvik [X21] | < ± 0,2 |
Langsiktig stabilitet [X21] | < ± 0,05; (Hver 6. måned) |
Temperaturkoeffisient nullpunkt [X22] | < ± 0,15; (-25...90 °C) |
Temperatur koeffisient span [X22] | < ± 0,2; (-25...90 °C) |
Trinn responstid analog utgang [ms] | 3,00 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...90,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...100,00 |
Beskyttelse | IP 67; IP 69K |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||||||||
Vibrasjonsmotstand |
|
Vekt [g] | 72,80 |
---|---|
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L); PA |
Materiale (fuktede deler) | rustfritt stål (1.4404 / 316L); Forsegling: FKM |
Min. trykksykluser | 50 million |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 1/4 ekstern tråd |
Merknader |
|
||
---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|