Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 1 |
---|---|
Måleområde [bar] | 0,00...1,00 |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling M12 x 1,5 innvendig tråd ISO 6149 |
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter |
---|---|
Applikasjon | for industrielle applikasjoner |
Medier | væsker og gasser |
Mediumtemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
Min. sprengningstrykk [bar] | 30,00 |
Trykklassifisering [bar] | 10,00 |
Type av trykk | relativt trykk |
Driftsspenning [V] | 18,00...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 50,00 |
Min. isolasjonsmotstand [MΩ] | 100,00; (500 V DC) |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | 0,20 |
Integrert vaktbikkje | ja |
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 1 |
---|
Totalt antall utganger | 1 |
---|---|
Utgangssignal | koblingssignal |
Elektrisk design | PNP |
Antall digitale utganger | 1 |
Utgangsfunksjon | normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,00 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 250,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 10,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Måleområde [bar] | 0,00...1,00 | |
---|---|---|
Sett punkt SP [bar] | 0,05...1,00 | |
Tilbakestill punkt rP [bar] | 0,03...0,98 | |
I trinn av [bar] | 0,01 | |
Merk på hysterese |
|
Byttepunkts nøyaktighet [X16] | < ± 2,0 |
---|---|
Repeterbarhet [X16] | < ± 0,25; (med temperatursvingninger < 10 K) |
Temperaturavvik per 5 år | < ± 0,3 |
Justering av koblingspunkt | programmeringsknapp |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...100,00 |
Beskyttelse | IP 65 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||||||
Vibrasjonsmotstand |
|
Dimensjoner [mm] | Ø 34,00 / L = 91,50 |
---|---|
Materialer | EPDM/X; FKM; NBR; PA; PBT; PC; PTFE; rustfritt stål (1.4301 / 304) |
Materiale (fuktede deler) | FKM; keramikk; rustfritt stål (1.4305 / 303) |
Min. trykksykluser | 100 millioner |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling M12 x 1,5 innvendig tråd ISO 6149 |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |