Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 1 |
---|---|
Måleområde [bar] | 0,00...10,00 |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 1/4 innvendig tråd |
Applikasjon | for industrielle applikasjoner |
---|---|
Medier | væsker og gasser |
Mediumtemperatur [°C] | -25,00...70,00 |
Min. sprengningstrykk [bar] | 150,00 |
Trykklassifisering [bar] | 50,00 |
Type av trykk | relativt trykk |
Driftsspenning [V] | 102,00...132,00 AC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 20,00 |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | 0,35 |
Integrert vaktbikkje | ja |
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 1 |
---|
Totalt antall utganger | 1 |
---|---|
Utgangssignal | koblingssignal |
Antall digitale utganger | 1 |
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
Maks. spenningsfall koblingsutgang AC [V] | 2,00 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang AC [mA] | 250,00; ((...70 °C) 1000 (...60 °C) 1500 (...45 °C) 2500 (...20 °C)) |
Beskyttelse mot kortslutning | nei |
Overbelastningsbeskyttelse | nei |
Måleområde [bar] | 0,00...10,00 | |
---|---|---|
Sett punkt SP [bar] | 0,50...10,00 | |
Tilbakestill punkt rP [bar] | 0,30...9,80 | |
I trinn av [bar] | 0,10 | |
Merk på hysterese |
|
Byttepunkts nøyaktighet [X16] | < ± 2,0 |
---|---|
Repeterbarhet [X16] | < ± 0,25; (med temperatursvingninger < 10 K) |
Temperaturavvik per 5 år | < ± 0,3 |
Justering av koblingspunkt | programmeringsknapp |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...70,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...100,00 |
Beskyttelse | IP 65 |
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||||
Vibrasjonsmotstand |
|
Materialer | EPDM/X; FKM; NBR; PBT; PC; rustfritt stål (1.4301 / 304) |
---|---|
Materiale (fuktede deler) | FKM; keramikk; rustfritt stål (1.4305 / 303) |
Min. trykksykluser | 100 millioner |
Prosesstilkobling | gjenget tilkobling G 1/4 innvendig tråd |
Begrensningselement integrert | nei (kan ettermonteres) |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x 7/8"; koding: A |
---|