Type av lys | infrarødt lys |
---|---|
Elektrisk design | PNP |
Beskyttelse | IP 65; IP 67; IP 69K; (med beskyttelsesrør: IP 69K) |
Beskyttelsesfunksjon | adgangshindring håndbeskyttelse |
---|
Driftsspenningstoleranse [%] | 20,00 |
---|---|
Driftsspenning [V] | 24,00 DC |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Innkoblingsforsinkelsestid [s] | < 2,00 |
Type av lys | infrarødt lys |
Bølgelengde [nm] | 950,00 |
Strømforbruk [mA] | 83,00 |
---|---|
Strømforbruk oppvarming [mA] | 417,00 |
Strømforbruk [mA] | 42,00 |
---|---|
Strømforbruk oppvarming [mA] | 417,00 |
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Antall OSSD-utganger | 2 |
Maks. strømbelastning pr. OSSD-utgang [mA] | 400,00; (24 V) |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Høyde for beskyttet felt [mm] | 1 210,00 |
---|---|
Oppløsning (deteksjonskapasitet d) [mm] | 30,00 |
Bredde for beskyttet felt (lav lysstyrke) [m] | 0,00...3,00 |
Bredde for beskyttet felt (høy lysstyrke) [m] | 2,00...10,00 |
Responstid [ms] | 16,00 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...55,00 |
---|---|
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 95,00 |
Beskyttelse | IP 65; IP 67; IP 69K; (med beskyttelsesrør: IP 69K) |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||
Vibrasjonsmotstand |
|
ESPE-type (IEC 61496-1) | 2 | ||
---|---|---|---|
Overholder kravene |
|
||
Oppdragstid TM [h] | 175200 | ||
PFH [1/h] | 6,4E-08 |
Vekt [g] | 7 590,00 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 1 387,00 x 76,00 x 74,00 |
Materialer | termometerlomme: PMMA gjennomsiktig; Beskyttelseshette: POM; klemme: rustfritt stål (1.4404 / 316L); Forsegling: silikon |
Lengde L [mm] | 1 387,00 |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Kabel: 15 m, PVC; Maksimal kabellengde: 100 m; 10 x 0,34 mm² |
---|
Tilkobling | Kabel: 15 m, PVC; 8 x 0,34 mm² |
---|