Bruksområder |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Emballasje |
|
||||
Montering |
|
||||
Opplæring |
|
||||
Innholdsbeskrivelse |
|
Antall videoutganger | 1; (HDMI: 1) |
---|
Synsfeltstørrelse [mm] |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Driftsavstand [mm] | 1 000,00...2 000,00 |
Språk | Tysk; Engelsk |
---|
Grensesnitt for kommunikasjon | Ethernet; USB; HDMI |
---|---|
Antall Ethernet-grensesnitt | 3; (POE: 2x; LAN: 1x) |
Antall USB-grensesnitt | 5; (4 x USB 3.2; 1 x Micro USB 2.0 (OS-flash)) |
Omgivelsestemperatur [°C] | 0,00...55,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...70,00 |
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 90,00; (40 °C ikke kondenserende) |
Beskyttelse | IP 66; (2D/3D-kamera) |
Vekt [g] | 2 775,00 |
---|
Databrikker | NVIDIA Jetson XAVIER NX |
---|---|
Prosessor | 6 Core ARM Carmel V8.2 64bit CPU 6MB L2 + 4MB L3 |
Aktivt minne | 8 GB LPDDR4x |
Masselager | 16 GB eMMC |
Varer som leveres |
|
---|
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |