Hus | gjenget type |
---|
Driftsspenning [V] | 10,00...36,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 20,00; ((24 V)) |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,50 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 150,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Rekkevidde justerbar | ja |
---|---|
Bølgelengde rekkevidde [µm] | 6,00...14,00 |
Responstid [s] | < 500,00 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...60,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 912,00 |
Hus | gjenget type | |
---|---|---|
Dimensjoner [mm] | M30 x 1,50 / L = 114,00 | |
Gjengebetegnelse | M30 x 1,50 | |
Materialer | hus: messing messing hvit bronsebelagt | |
Linsemateriale |
|
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Merk | utfasingsartikkel |
---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|