Applikasjon | ODS (hindringsdeteksjon) for å unngå kollisjon |
---|
Driftsspenning [V] | 19,20...28,80 DC |
---|---|
Maks. strømforbruk [mA] | 3 025,00; (625 + (n x 800) n = antall kameraer) |
Strømforbruk [W] | 40,80; (15 + n x 8,6; n = antall kameraer) |
Antall CAN-grensesnitt | 1 |
---|---|
Antall Ethernet-grensesnitt | 2 |
Antall USB-grensesnitt | 2 |
Protokoll | uavhengig protokoll |
---|
Transmisjonstandard | 1GBase-T | ||||
---|---|---|---|---|---|
Overføringshastighet | 1000 MBit/s | ||||
Protokoll | TCP/IP | ||||
Fabrikkinnstilling |
|
Transmisjonstandard | FPD-Link | |
---|---|---|
Kontakttype | HFM (Mini-FAKRA) | |
Merknad om grensesnitt |
|
Kontakttype | Mini-USB; type A |
---|---|
Versjon | 2.0; 3.0 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -10,00...40,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...85,00 |
Beskyttelse | IP 50 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||
Elektrisk beskyttelse |
|
Vekt [g] | 978,13 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 126,50 x 29,00 x 180,40 |
Materialer | hus: aluminium |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | < 5,50 |
Prosessor | CPU: Dual-Core NVIDIA Denver 2 64 Bit ; ARM Cortex A57; GPU: NVIDIA Pascal 256 CUDA Cores (1,3 TFLOPs) SOM: Nvidia Jetson TX2 4GB Module |
---|---|
Aktivt minne | 4GB 128-bit LPDDR4, 1600 MHz - 51.2 GB/s |
Masselager | 16GB eMMC 5.1 Flash |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Port 0 | Port 1 | Port 2 | Port 3 | Port 4 | Port 5 | |
eksempel 1 | kamera 1 (3D) | kamera 2 (3D) | kamera 1 (2D) | kamera 2 (2D) | kamera 3 (3D) | kamera 4 (3D) |
eksempel 2 | kamera 1 (2D) | kamera 2 (2D) | kamera 1 (3D) | kamera 2 (3D) | kamera 3 (2D) | kamera 4 (2D) |
eksempel 3 | kamera 1 (3D) | kamera 2 (3D) | kamera 3 (3D) | kamera 4 (3D) | kamera 5 (3D) | kamera 6 (3D) |
portene 0, 1, 2, 3, 4 og 5 må tilordnes til samme type bildesensor. | |
Vær oppmerksom på det spesielle 3D-bildet for sensortypene 38k og VGA når du kobler til kameraene. |
gjenstand / objektets høyde | kamerahoder | monteringsposisjon | typisk deteksjonsområde * |
gaffel på bakken | O3R225 105° | 20...30 cm | 1,3 m |
O3R225 105° | 55...60 cm | 1,5 m | |
O3R222 60° | 55...60 cm | 2,5 m | |
gaffel utkraget | O3R225 105° | 20...30 cm | 2,1 m |
O3R225 105° | 55...60 cm | 2,1 m | |
O3R222 60° | 55...60 cm | 3,0 m | |
7 cm kube (18%) | O3R225 105° | 20...30 cm | 1,6 m |
O3R225 105° | 55...60 cm | 1,6 m | |
O3R222 60° | 55...60 cm | 2,5 m |
* test -betingelser : | |
innendørs | |
hastighet : ≤ 2 m/s | |
forseglet, lett inhomogen overflate |