Driftsspenning [V] | 10,00...55,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 40,00; (24 V) |
Totalt antall utganger | 1 |
---|---|
Elektrisk design | PNP/NPN |
Utgangsfunksjon | lys-på/mørk-på-modus; (parameteriserbar) |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 100,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | 0,00...70,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 40 |
Beskyttelsesterminaler | IP 20 |
Vekt [g] | 135,50 |
---|---|
Hus | hus for DIN-skinnemontering |
Materialer | PBT |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | terminaler: 12 x ...2,5 mm² |
---|