Type av lys | infrarødt lys |
---|---|
Hus | rektangulær |
Driftsspenning [V] | 10,00...50,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 35,00; ((24 V)) |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Type av lys | infrarødt lys |
Bølgelengde [nm] | 880,00 |
Elektrisk design | NPN |
---|---|
Utgangsfunksjon | mørk-på-modus |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,50 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 250,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 100,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Rekkevidde [m] | 0,00...0,12; (Gjennomstrålesensor) |
---|---|
Rekkevidde [mm] | 0,00...40,00; (Sensor for diffus refleksjon) |
Rekkevidde justerbar | ja |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65 |
EMC |
|
---|
Hus | rektangulær | |
---|---|---|
Dimensjoner [mm] | 28,00 x 16,00 x 56,00 | |
Materialer | PPO endret | |
Linsemateriale |
|
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Merknader |
|
||
---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|