Type av lys | infrarødt lys |
---|---|
Hus | rektangulær |
Spesiell egenskap | Diffus refleksjonssensor for korte avstander |
---|---|
Funksjon prinsipp | Sensor for diffus refleksjon |
Driftsspenning [V] | 10,00...55,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 35,00; ((24 V)) |
Beskyttelsesklasse | II |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Type av lys | infrarødt lys |
Bølgelengde [nm] | 880,00 |
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | light-on-modus |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,50 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 250,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 160,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Rekkevidde [mm] | 20,00...40,00; (hvitt papir 200 x 200 mm) |
---|---|
Maks. lysflekk diameter [mm] | 20,00 |
Lyspunkt dimensjoner refererer til | ved maksimal rekkevidde |
Diffus refleksjonssensor for korte avstander | ja |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
EMC |
|
---|
Vekt [g] | 295,00 | |
---|---|---|
Hus | rektangulær | |
Dimensjoner [mm] | 28,00 x 16,00 x 51,00 | |
Materialer | PPO endret | |
Linsemateriale |
|
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|
overflødig forsterkning graf
|
|
---|