Type av lys | infrarødt lys |
---|---|
Hus | rektangulær |
Funksjon prinsipp | Reflekterende sensor |
---|
Driftsspenning [V] | 18,00...36,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 40,00; ((24 V)) |
Beskyttelsesklasse | II |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Type av lys | infrarødt lys |
Bølgelengde [nm] | 880,00 |
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | lys-på/mørk-på-modus; (parameteriserbar) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,50 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 100,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 100,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Rekkevidde [m] | 0,15...5,00; (Prismatisk reflektor Ø 80 E20005) |
---|---|
Rekkevidde justerbar | ja |
Omgivelsestemperatur [°C] | -10,00...50,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
EMC |
|
---|
Hus | rektangulær | |
---|---|---|
Dimensjoner [mm] | 75,00 x 19,00 x 30,00 | |
Materialer | PBT | |
Linsemateriale |
|
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|