Type av lys | infrarødt lys |
---|---|
Hus | rektangulær |
Funksjon prinsipp | Gjennomstrålesensor |
---|
Driftsspenning [V] | 10,00...55,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 20,00; ((24 V)) |
Beskyttelsesklasse | II |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Type av lys | infrarødt lys |
Bølgelengde [nm] | 880,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
---|---|
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Sender / mottaker | sender |
---|---|
Rekkevidde [m] | < 10,00 |
Rekkevidde justerbar | nei |
Maks. lysflekk diameter [mm] | 524,00 |
Lyspunkt dimensjoner refererer til | ved maksimal rekkevidde |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...60,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
EMC |
|
---|
Hus | rektangulær | |
---|---|---|
Dimensjoner [mm] | 75,00 x 19,00 x 30,00 | |
Materialer | PBT | |
Linsemateriale |
|
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Kabel: 6 m, PVC; 2 x 0,34 mm² |
---|