Type av lys | rødt lys |
---|---|
Hus | rektangulær |
Spesiell egenskap | polarisasjonsfilter |
---|---|
Funksjon prinsipp | Reflekterende sensor |
Driftsspenning [V] | 20,00...250,00 AC/DC |
---|---|
Beskyttelsesklasse | II |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | nei |
Type av lys | rødt lys |
Bølgelengde [nm] | 660,00 |
Utgangsfunksjon | lys-på/mørk-på-modus; (parameteriserbar) |
---|---|
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 10,50 |
Maks. spenningsfall koblingsutgang AC [V] | 10,50 |
Minimum belastningstrøm [mA] | 15,00 |
Maks. lekkasjestrøm [mA] | 8 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang AC [mA] | 250,00; (350 (...50 °C)) |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 250,00; (350 (...50 °C)) |
Kortsiktig nåværende vurdering av bytteutgang [mA] | 2 200,00; (10 ms / 0,5 Hz) |
Koblingsfrekvens AC [Hz] | 250,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 250,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | nei |
Overbelastningsbeskyttelse | nei |
Tidsfunksjon [s] | 0,01...5,00 |
Rekkevidde [m] | < 6,00; (Prismatisk reflektor Ø 80 E20005) |
---|---|
Rekkevidde justerbar | ja |
Polariseringsfilter tilgjengelig | ja |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...60,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65 |
EMC |
|
---|
Vekt [g] | 0,27 | |
---|---|---|
Hus | rektangulær | |
Dimensjoner [mm] | 80,00 x 28,00 x 95,00 | |
Materialer | PPO endret | |
Linsemateriale |
|
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | terminaler: ...1,5 mm²; Kabelgjennomføringer: M20 X 1,5 |
---|