Hus | rektangulær |
---|
Funksjon prinsipp | Gjennomstrålesensor |
---|
Driftsspenning [V] | 20,00...250,00 AC/DC |
---|---|
Beskyttelsesklasse | II |
Utgangsfunksjon | lys-på/mørk-på-modus; (parameteriserbar) |
---|---|
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 10,50 |
Maks. spenningsfall koblingsutgang AC [V] | 10,50 |
Minimum belastningstrøm [mA] | 15,00 |
Maks. lekkasjestrøm [mA] | 5 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang AC [mA] | 250,00; (350 (...50 °C)) |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 250,00; (350 (...50 °C)) |
Kortsiktig nåværende vurdering av bytteutgang [mA] | 2 200,00; (10 ms / 0,5 Hz) |
Koblingsfrekvens AC [Hz] | 25,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 40,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | nei |
Overbelastningsbeskyttelse | nei |
Tidsfunksjon [s] | 0,01...5,00 |
Sender / mottaker | mottaker |
---|---|
Rekkevidde [m] | < 20,00 |
Rekkevidde justerbar | ja |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65 |
EMC |
|
---|
Hus | rektangulær | |
---|---|---|
Dimensjoner [mm] | 80,00 x 28,00 x 95,00 | |
Materialer | PPO endret | |
Linsemateriale |
|
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | terminaler: ...1,5 mm²; Kabelskjede: Ø 7...13 mm |
---|