Hus | rektangulær |
---|
Funksjon prinsipp | Sensor for diffus refleksjon |
---|
Tilkobling til koblingsforsterkere | ja |
---|---|
Svitsjeforsterkere | Tilkobling til koblingsforsterkere OV5012, OV0010 |
Beskyttelse mot kortslutning | nei |
---|---|
Overbelastningsbeskyttelse | nei |
Rekkevidde [mm] | < 300,00; (hvitt papir 200 x 200 mm) |
---|
Beskyttelse | IP 67 |
---|
Hus | rektangulær |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 25,00 x 10,00 x 15,00 |
Materialer | PPO endret |
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Kabel: 2 m; 1 x 0,14 mm² |
---|