Hus | rektangulær |
---|
Funksjon prinsipp | Sensor for diffus refleksjon |
---|
Driftsspenning [V] | 10,00...55,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 12,00; ((24 V)) |
Beskyttelsesklasse | II |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Elektrisk design | NPN |
---|---|
Utgangsfunksjon | lys-på/mørk-på-modus; (parameteriserbar) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 7,50 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 250,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 80,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Rekkevidde [mm] | < 1 300,00; (hvitt papir 200 x 200 mm) |
---|---|
Rekkevidde justerbar | ja |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65 |
EMC |
|
---|
Hus | rektangulær | |
---|---|---|
Dimensjoner [mm] | 86,00 x 28,00 x 142,00 | |
Materialer | PPO endret | |
Linsemateriale |
|
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | terminaler: ...1,5 mm² |
---|