Type av lys | rødt lys |
---|---|
Hus | rektangulær |
Spesiell egenskap | Funksjon sjekk utgang |
---|
Driftsspenning [V] | 12,00...36,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 50,00; ((24 V)) |
Maks. strømforbruk [VA] | 1,20 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Type av lys | rødt lys |
Bølgelengde [nm] | 630,00 |
Elektrisk design | NPN | |
---|---|---|
Utgangsfunksjon | lys-på/mørk-på-modus; (parameteriserbar) | |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,00 | |
Funksjon sjekk utgang | ja | |
Maks. gjeldende belastning for funksjon sjekk utgang [mA] | 200,00 | |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 200,00 | |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 1 500,00 | |
Merknader om svitjefrekvens [Hz] |
|
|
Beskyttelse mot kortslutning | ja | |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert | |
Overbelastningsbeskyttelse | ja | |
Tidsfunksjon [s] | 0,00...0,10 |
Rekkevidde [m] | < 3,80; (Gjennomstrålesensor) |
---|---|
Rekkevidde [mm] | 0,00...300,00; (Sensor for diffus refleksjon) |
Rekkevidde justerbar | ja |
Alternativer for parameterinnstilling | automatisk og manuell bryterpunktinnstilling; logiske funksjoner OG, ELLER; Andre koblingspunkt |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...60,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65 |
EMC |
|
---|
Vekt [g] | 0,50 |
---|---|
Hus | rektangulær |
Dimensjoner [mm] | 79,90 x 79,40 x 70,70 |
Antall kanaler | 4 |
Fiberoptiske systemer | FE-11 / FT-11 |
Materialer | hus: ABS; vis vindu: PMMA; LED-vindu: SEPS; dekke: diecast zinc plastbelagt (PA) |
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Elektronisk lås | ja |
Varer som leveres |
|
---|
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|