Type av lys | rødt lys |
---|---|
Hus | rektangulær |
Frekvens AC [Hz] | 47,00...63,00 |
---|---|
Driftsspenning [V] | 24,00...240,00 AC/DC |
Strømforbruk [mA] | 26,00 |
Maks. strømforbruk [VA] | 6,00 |
Beskyttelsesklasse | II |
Type av lys | rødt lys |
Bølgelengde [nm] | 660,00 |
Typ. levetid [h] | 100 000,00 |
Referansetemperatur for levetid [°C] | 25,00 |
Elektrisk design | relé |
---|---|
Utgangsfunksjon | lys-på/mørk-på-modus; (Programmerbar:) |
Kontaktklassificering | 3A / 250 V AC |
Koblingsfrekvens AC [Hz] | 10,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 10,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | nei |
Tidsfunksjon [s] | 0 / 1 / 5 / 10 / 14 |
Rekkevidde [m] | < 0,60; (Gjennomstrålesensor) |
---|---|
Rekkevidde [mm] | < 175,00; (i diffus refleksjonsmodus) |
Rekkevidde justerbar | ja |
Responstid [s] | < 10,00 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...40,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Vekt [g] | 204,00 | |
---|---|---|
Hus | rektangulær | |
Dimensjoner [mm] | 73,00 x 45,00 x 49,00 | |
Materialer | ABS glassfiberforsterket | |
Linsemateriale |
|
|
Linsejustering | sidelinse |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x 7/8"; koding: A; låse: aluminium, ufarget anodisert |
---|