Du kommer trolig ikke fra: Norway. Endre om nødvendig til: United States
Servicetelefon +47 22 60 80 00
  1. Produkter
  2. OL5017

Mottaker for gjennomgående strålesensor

OL5017

OLE-FPKG/US-100

Mottaker for gjennomgående strålesensor

OL5017

OLE-FPKG/US-100

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring
Alternative artikler: O5E500 + E21122 Produktsammenligning: OL5017 / O5E500 Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!
Produktegenskaper
Type av lys infrarødt lys
Hus rektangulær
Applikasjon
Spesiell egenskap Funksjon sjekk utgang
Funksjon prinsipp Gjennomstrålesensor
Elektriske data
Driftsspenning [V] 10,00...36,00 DC
Strømforbruk [mA] < 30,00
Beskyttelsesklasse II
Beskyttelse mot omvendt polaritet ja
Overspenningsbeskyttelse ja
Type av lys infrarødt lys
Bølgelengde [nm] 880,00
Utganger
Elektrisk design PNP
Utgangsfunksjon lys-på/mørk-på-modus; (parameteriserbar)
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] 2,50
Funksjon sjekk utgang ja
Maks. spenningsfall av funksjon sjekk utgang [V] 3,50
Maks. gjeldende belastning for funksjon sjekk utgang [mA] 10,00
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] 100,00; (200 (...50 °C))
Koblingsfrekvens DC [Hz] 500,00
Beskyttelse mot kortslutning ja
Type kortslutningsbeskyttelse pulsert
Deteksjonsområde
Sender / mottaker mottaker
Rekkevidde [m] < 25,00
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25,00...80,00
Beskyttelse IP 67
Tester/godkjenninger
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 klasse B
Mekaniske data
Hus rektangulær
Dimensjoner [mm] 75,00 x 27,00 x 62,00
Materialer PA; PBT
Linsemateriale
PMMA
Displayer/driftselementer
Display
koblingsstatus 1 x LED, gul
drift 1 x LED, grønn
Funksjon 1 x LED, rød
Merknader
Antall i forpakning 1,00 stk.
Elektrisk tilkobling
Tilkobling Koblinger: 1 x M12; koding: A
Diagrammer og grafer
overflødig forsterkning graf