Type av lys | infrarødt lys |
---|---|
Hus | rektangulær |
Funksjon prinsipp | Gjennomstrålesensor |
---|
Driftsspenning [V] | 10,00...36,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 22,00 |
Beskyttelsesklasse | II |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Overspenningsbeskyttelse | ja |
Type av lys | infrarødt lys |
Bølgelengde [nm] | 880,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
---|---|
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Sender / mottaker | sender |
---|---|
Rekkevidde [m] | < 25,00 |
Rekkevidde justerbar | nei |
Maks. lysflekk diameter [mm] | 2 500,00 |
Lyspunkt dimensjoner refererer til | ved maksimal rekkevidde |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
EMC |
|
---|
Hus | rektangulær | |
---|---|---|
Dimensjoner [mm] | 75,00 x 27,00 x 62,00 | |
Materialer | PA; PBT | |
Linsemateriale |
|
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|