- Produkter
- OL0011
Sensor for diffus refleksjon
OL0011
OLT-FKOA/SL/LS-500
Sensor for diffus refleksjon
OL0011
OLT-FKOA/SL/LS-500
Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring
Alternative artikler: OL0005 Produktsammenligning: OL0011 / OL0005 Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!
Produktegenskaper
Type av lys | infrarødt lys |
---|---|
Hus | rektangulær |
Applikasjon
Funksjon prinsipp | Sensor for diffus refleksjon |
---|
Elektriske data
Frekvens AC [Hz] | 47,00...63,00 |
---|---|
Driftsspenning [V] | 20,00...250,00 AC/DC |
Maks. strømforbruk [VA] | 4,00 |
Beskyttelsesklasse | I |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | nei |
Type av lys | infrarødt lys |
Bølgelengde [nm] | 880,00 |
Typ. levetid [h] | 100 000,00 |
Referansetemperatur for levetid [°C] | 25,00 |
Utganger
Elektrisk design | relé |
---|---|
Utgangsfunksjon | lys-på/mørk-på-modus; (parameteriserbar) |
Kontaktklassificering | 250 V AC / 3 A / 960 VA, 125 V DC / 5 A / 120 W |
Koblingsfrekvens AC [Hz] | 10,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 10,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | nei |
Overbelastningsbeskyttelse | nei |
Deteksjonsområde
Rekkevidde [mm] | 1,00...1 000,00; (hvitt papir 200 x 200 mm 90 % remisjon) |
---|---|
Rekkevidde justerbar | ja |
Maks. lysflekk diameter [mm] | 250,00 |
Lyspunkt dimensjoner refererer til | ved maksimal rekkevidde |
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Tester/godkjenninger
EMC |
|
---|
Mekaniske data
Vekt [g] | 0,21 | |
---|---|---|
Hus | rektangulær | |
Materialer | PA; PBT | |
Linsemateriale |
|
Displayer/driftselementer
Display |
|
---|
Merknader
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Elektrisk tilkobling
Tilkobling | Koblinger: 1 x 7/8"; koding: A |
---|