Type av lys | rødt lys |
---|---|
Hus | rektangulær |
Funksjon prinsipp | Sensor for diffus refleksjon |
---|
Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 22,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Type av lys | rødt lys |
Bølgelengde [nm] | 660,00 |
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | lys-på/mørk-på-modus; (parameteriserbar) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,50 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 200,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 2 000,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Rekkevidde [mm] | 1,00...600,00; (hvitt papir 200 x 200 mm 90 % remisjon) |
---|---|
Rekkevidde justerbar | ja |
Maks. lysflekk diameter [mm] | 60,00 |
Lyspunkt dimensjoner refererer til | ved maksimal rekkevidde |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...60,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
EMC |
|
---|
Vekt [g] | 0,07 | |
---|---|---|
Hus | rektangulær | |
Dimensjoner [mm] | 35,00 x 24,00 x 11,00 | |
Materialer | hus: ABS; armatur: diecast zinc; LED-vindu: SEPS; trykknapp: SEPS | |
Linsemateriale |
|
|
Linsejustering | frontlinse |
Display |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elektronisk lås | ja |
Varer som leveres |
|
---|
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Kabel: 2 m, PVC; 4 x 0,14 mm² |
---|
overflødig forsterkning graf
|
|
---|