Type av lys | rødt lys |
---|
Spesiell egenskap | Bakgrunn undertrykkelse |
---|---|
Funksjon prinsipp | Sensor for diffus refleksjon |
Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus) |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 35,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Type av lys | rødt lys |
Bølgelengde [nm] | 625,00 |
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | light-on-modus |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,50 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 200,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 300,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Rekkevidde [mm] | 50,00...800,00; (hvitt eller svart papir 200 x 200 mm +/- 6 %) |
---|---|
Rekkevidde justerbar | ja |
Maks. lysflekk diameter [mm] | 55,00 |
Lyspunkt dimensjoner refererer til | ved maksimal rekkevidde |
Bakgrunn undertrykkelse tilgjengelig | ja |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...60,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
EMC |
|
---|
Vekt [g] | 215,20 | |
---|---|---|
Dimensjoner [mm] | 64,00 x 43,00 x 38,00 | |
Gjengebetegnelse | M30 x 1,50 | |
Materialer | diecast zinc forniklet | |
Linsemateriale |
|
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|
|
|
---|
nøyaktighet graf
|
|
---|