Hus | gjenget type |
---|
Funksjon prinsipp | Sensor for diffus refleksjon |
---|
Frekvens AC [Hz] | 47,00...63,00 |
---|---|
Driftsspenning [V] | 20,00...250,00 AC |
Utgangsfunksjon | lys-på/mørk-på-modus; (Programmerbar:) |
---|---|
Maks. spenningsfall koblingsutgang AC [V] | 4,00 |
Maks. lekkasjestrøm [mA] | 12 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang AC [mA] | 300,00 |
Kortsiktig nåværende vurdering av bytteutgang [mA] | 2 200,00; (10 ms / 0,5 Hz) |
Koblingsfrekvens AC [Hz] | 15,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | nei |
Overbelastningsbeskyttelse | nei |
Rekkevidde [mm] | < 700,00; (hvitt papir 200 x 200 mm) |
---|---|
Rekkevidde justerbar | ja |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...60,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65 |
EMC |
|
---|
Vekt [g] | 145,15 | |
---|---|---|
Hus | gjenget type | |
Dimensjoner [mm] | M30 x 1,50 | |
Gjengebetegnelse | M30 x 1,50 | |
Materialer | PBT; PPO endret | |
Linsemateriale |
|
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x 1/2"; koding: C |
---|