Type av lys | infrarødt lys |
---|---|
Hus | gjenget type |
Frekvens AC [Hz] | 47,00...63,00 |
---|---|
Driftsspenning [V] | 20,00...250,00 AC |
Beskyttelsesklasse | II |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | nei |
Type av lys | infrarødt lys |
Bølgelengde [nm] | 880,00 |
Utgangsfunksjon | lys-på/mørk-på-modus; (parameteriserbar) |
---|---|
Maks. spenningsfall koblingsutgang AC [V] | 4,00 |
Maks. lekkasjestrøm [mA] | 12 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang AC [mA] | 300,00 |
Kortsiktig nåværende vurdering av bytteutgang [mA] | 2 200,00; (10 ms / 0,5 Hz) |
Koblingsfrekvens AC [Hz] | 15,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | nei |
Overbelastningsbeskyttelse | nei |
Rekkevidde [m] | < 0,30 |
---|---|
Rekkevidde [mm] | < 70,00 |
Rekkevidde justerbar | ja |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...60,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65 |
EMC |
|
---|
Hus | gjenget type |
---|---|
Dimensjoner [mm] | M30 x 1,50 / L = 125,00 |
Gjengebetegnelse | M30 x 1,50 |
Materialer | PPO endret; PBT |
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Merknader |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | terminaler: ...1,5 mm²; Kabelgjennomføringer: M20 X 1,5 |
---|