Type av lys | rødt lys |
---|---|
Laserbeskyttelsesklasse | 1 |
Hus | rektangulær med M18-gjenger |
Applikasjon [m] | 0,03...0,30 |
---|
Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus) |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 75,00; (24 V) |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Type av lys | rødt lys |
Bølgelengde [nm] | 650,00 |
Typ. levetid [h] | 50 000,00 |
Elektrisk design | NPN |
---|---|
Utgangsfunksjon | 2 x normalt åpen / normalt lukket; (parameteriserbar) |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 100,00; (per utgang) |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Maks. lyspunkt bredde [mm] | 1,00 |
---|---|
Maks. lyspunkt bredde [mm] | 1,00 |
Lyspunkt dimensjoner refererer til | ved maksimal rekkevidde |
Bakgrunn undertrykkelse [m] | 0,03...19,20 |
Måleområde [m] | 0,03...0,30 |
---|---|
Samplingsfrekvens [Hz] | 33,00 |
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Overføringstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Links fordeler | 1.1 | ||||
SDCI standard | IEC 61131-9 | ||||
Profiler | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||
SIO modus | ja | ||||
Nødvendig hovedporttype | A | ||||
Prosessdata analog | 2,00 | ||||
Behandle data binær | 2,00 | ||||
Min. prosess syklus tid [ms] | 6,00 | ||||
Støttede DeviceIDs |
|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...50,00 | ||
---|---|---|---|
Merknad om omgivelsestemperatur |
|
||
Lagringstemperatur [°C] | -30,00...80,00 | ||
Beskyttelse | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laserbeskyttelsesklasse | 1 | ||||||||||
Merknader om laserbeskyttelse |
|
||||||||||
MTTF [ANN] | 181,00 |
Vekt [g] | 135,20 |
---|---|
Hus | rektangulær med M18-gjenger |
Dimensjoner [mm] | 61,70 x 22,50 x 45,20 |
Gjengebetegnelse | M18 x 1,00 |
Materialer | hus: rustfritt stål (1.4404 / 316L); PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; frontlinse: glass |
Linsejustering | sidelinse |
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|
hysterese graf
|
|
---|
|
|
---|
Parameter | Innstillingsområde | Fabrikkinnstilling |
Uni | mm, inch | mm |
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF | Hno |
SP1 [mm] | 30...300 | 300 |
nP1 [mm] | 30...300 | 90 |
FP1 [mm] | 30...300 | 110 |
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF | Hno |
SP2 [mm] | 30...300 | 30 |
nP2 [mm] | 30...300 | 190 |
FP2 [mm] | 30...300 | 210 |
dS1 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dr1 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dS2 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dr2 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dFo [s] | 0...0,1...5 | 0,1 |
dIS | ON / OFF | ON |
Analyse av de målte verdiene | ||
avstand | bakgrunn (hvit 90% remisjon) | svart (6 %...90% remisjon) |
25...300 mm | 2,0 mm | 5,0 mm |
Verdiene gjelder på | |
Overflødig lys på objektet | < 10 klx |
konstant omgivelsesforhold | 23 °C / 960 hPa |
minimum strøm-på tid i minutter | 15 |