Type av lys | infrarødt lys |
---|---|
Hus | gjenget type |
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter; Funksjon sjekk utgang |
---|---|
Funksjon prinsipp | Sensor for diffus refleksjon |
Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 32,00 |
Beskyttelsesklasse | II |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Type av lys | infrarødt lys |
Bølgelengde [nm] | 880,00 |
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | lys-på/mørk-på-modus; (parameteriserbar) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,50 |
Funksjon sjekk utgang | ja |
Maks. spenningsfall av funksjon sjekk utgang [V] | 3,50 |
Maks. gjeldende belastning for funksjon sjekk utgang [mA] | 10,00 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 200,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 500,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Rekkevidde [mm] | 1,00...400,00; (hvitt papir 200 x 200 mm 90 % remisjon) |
---|---|
Rekkevidde justerbar | ja |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
EMC |
|
---|
Hus | gjenget type | |
---|---|---|
Dimensjoner [mm] | M18 x 1,00 | |
Gjengebetegnelse | M18 x 1,00 | |
Materialer | PBT | |
Linsemateriale |
|
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |
---|