Type av lys | rødt lys |
---|---|
Laserbeskyttelsesklasse | 2 |
Hus | gjenget type |
Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter |
---|---|
Funksjon prinsipp | Reflekterende sensor |
Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 30,00; (drift; $Einstellung: < 50 mA) |
Beskyttelsesklasse | II |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Type av lys | rødt lys |
Bølgelengde [nm] | 675,00 |
Typ. levetid [h] | 50 000,00 |
Elektrisk design | NPN |
---|---|
Utgangsfunksjon | lys-på/mørk-på-modus; (parameteriserbar) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,50 |
Maks. spenningsfall av funksjon sjekk utgang [V] | 3,50 |
Maks. gjeldende belastning for funksjon sjekk utgang [mA] | 10,00 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 200,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 500,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Rekkevidde [m] | 0,20...13,00; (Prismatisk reflektor Ø 80 E20005) |
---|---|
Rekkevidde justerbar | ja |
Diameter på det minste påvisbare objektet [mm] | 3,00 |
Maks. lysflekk diameter [mm] | 25,00 |
Lyspunkt dimensjoner refererer til | ved maksimal rekkevidde |
Omgivelsestemperatur [°C] | -10,00...50,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
EMC |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laserbeskyttelsesklasse | 2 | ||||||||||||||||||
Merknader om laserbeskyttelse |
|
Hus | gjenget type | |
---|---|---|
Dimensjoner [mm] | M18 x 1,00 / L = 72,00 | |
Gjengebetegnelse | M18 x 1,00 | |
Materialer | rustfritt stål (1.4404 / 316L); PBT | |
Linsemateriale |
|
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |
---|
overflødig forsterkning graf
|
|
---|