Type av lys | infrarødt lys |
---|---|
Hus | gjenget type |
Driftsspenning [V] | 10,00...50,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 30,00 |
Beskyttelsesklasse | II |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Type av lys | infrarødt lys |
Bølgelengde [nm] | 880,00 |
Elektrisk design | NPN |
---|---|
Utgangsfunksjon | light-on-modus |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,50 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 250,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 160,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Rekkevidde [m] | < 0,08; (Gjennomstrålesensor) |
---|---|
Rekkevidde [mm] | < 15,00; (Sensor for diffus refleksjon) |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65 |
EMC |
|
---|
Vekt [g] | 0,18 |
---|---|
Hus | gjenget type |
Dimensjoner [mm] | M18 x 1,00 / L = 88,00 |
Gjengebetegnelse | M18 x 1,00 |
Materialer | messing forniklet |
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Merknader |
|
||
---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|