Type av lys | infrarødt lys |
---|---|
Hus | gjenget type |
Funksjon prinsipp | Sensor for diffus refleksjon |
---|
Frekvens AC [Hz] | 47,00...63,00 |
---|---|
Driftsspenning [V] | 20,00...90,00 AC/DC |
Beskyttelsesklasse | II |
Type av lys | infrarødt lys |
Bølgelengde [nm] | 880,00 |
Utgangsfunksjon | light-on-modus |
---|---|
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 9,50 |
Maks. spenningsfall koblingsutgang AC [V] | 9,50 |
Minimum belastningstrøm [mA] | 10,00 |
Maks. lekkasjestrøm [mA] | 5 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang AC [mA] | 250,00 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 50,00 |
Kortsiktig nåværende vurdering av bytteutgang [mA] | 900,00; (10 ms / 0,5 Hz) |
Koblingsfrekvens AC [Hz] | 25,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 70,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | nei |
Overbelastningsbeskyttelse | nei |
Rekkevidde [mm] | < 100,00; (hvitt papir 200 x 200 mm 90 % remisjon) |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Hus | gjenget type | |
---|---|---|
Dimensjoner [mm] | M18 x 1,00 | |
Gjengebetegnelse | M18 x 1,00 | |
Materialer | messing forniklet | |
Linsemateriale |
|
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Kabel: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|