Type av lys | rødt lys; grønt lys; blått lys |
---|---|
Hus | rektangulær |
Applikasjon | fargegjenkjenning; retro-reflekterende operasjon; diffus refleksjon operasjon |
---|
Driftsspenning [V] | 12,00...30,00 DC; (Maks. rest rippel: 5 Vss) |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 80,00 |
Beskyttelsesklasse | II |
Type av lys | rødt lys; grønt lys; blått lys |
Typ. levetid [h] | 100 000,00 |
Referansetemperatur for levetid [°C] | 25,00 |
Elektrisk design | NPN |
---|---|
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,00 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 100,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 300,00 |
Rekkevidde [m] | 0,10...0,25; (retro-reflekterende operasjon) |
---|---|
Rekkevidde [mm] | < 12,50; (diffus refleksjon operasjon ± 2) |
Maks. lyspunkt bredde [mm] | 2,00 |
Maks. lyspunkt bredde [mm] | 4,00 |
Lyspunkt dimensjoner refererer til | Rekkevidde |
Responstid [s] | < 2,50 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -10,00...55,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Maks. immunitet mot ytre lys [klx] | 20,00 |
EMC |
|
---|
Hus | rektangulær | |
---|---|---|
Dimensjoner [mm] | 53,00 x 30,00 x 80,00 | |
Materialer | diecast zinc | |
Linsemateriale |
|
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|