Type av lys | rødt lys |
---|---|
Hus | rektangulær |
Spesiell egenskap | Bakgrunn undertrykkelse |
---|---|
Funksjon prinsipp | Sensor for diffus refleksjon |
Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 40,00; ((24 V)) |
Beskyttelsesklasse | II |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Type av lys | rødt lys |
Bølgelengde [nm] | 660,00 |
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | komplementære |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,90 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 100,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 1 500,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Rekkevidde [mm] | 20,00...250,00; (hvitt papir 200 x 200 mm) |
---|---|
Rekkevidde justerbar | ja |
Maks. lysflekk diameter [mm] | 12,50 |
Lyspunkt dimensjoner refererer til | ved maksimal rekkevidde |
Bakgrunn undertrykkelse tilgjengelig | ja |
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...60,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
EMC |
|
---|
Hus | rektangulær | |
---|---|---|
Dimensjoner [mm] | 49,00 x 15,00 x 42,00 | |
Materialer | diecast zinc | |
Linsemateriale |
|
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Kabel: 2 m, PVC; 4 x 0,5 mm² |
---|
nøyaktighet graf
|
|
---|