Du kommer trolig ikke fra: Norway. Endre om nødvendig til: United States
Servicetelefon +47 22 60 80 00
  1. Produkter
  2. OB5029

Fiberoptisk forsterker

OB5029

OBF-FPKG/AS

Fiberoptisk forsterker

OB5029

OBF-FPKG/AS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring
Alternative artikler: OBF507 Produktsammenligning: OB5029 / OBF507 Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!
Produktegenskaper
Type av lys rødt lys
Hus rektangulær
Applikasjon
Design for fiberoptikk med metallkappe FE/FT-50
Elektriske data
Driftsspenning [V] 10,00...30,00 DC
Strømforbruk [mA] < 35,00
Beskyttelsesklasse III
Beskyttelse mot omvendt polaritet ja
Type av lys rødt lys
Bølgelengde [nm] 660,00
Utganger
Elektrisk design PNP
Utgangsfunksjon lys-på/mørk-på-modus; (parameteriserbar)
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] 2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] 100,00
Koblingsfrekvens DC [Hz] 500,00
Beskyttelse mot kortslutning ja
Type kortslutningsbeskyttelse pulsert
Overbelastningsbeskyttelse ja
Deteksjonsområde
Rekkevidde [m] 0,00...1,00; (Gjennomstrålesensor)
Rekkevidde [mm] 0,00...150,00; (Sensor for diffus refleksjon)
Rekkevidde justerbar ja
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25,00...60,00
Beskyttelse IP 65
Tester/godkjenninger
EMC
EN 60947-5-2
Mekaniske data
Hus rektangulær
Dimensjoner [mm] 36,00 x 15,00 x 60,00
Materialer ABS
Linsemateriale
PMMA
Displayer/driftselementer
Display
koblingsstatus 1 x LED, gul
drift 1 x LED, grønn
usikker sone 1 x LED, rød
Merknader
Merknader
light-on-modus tilsvarer NC-utgangsfunksjonen for fiberoptikk med gjennomstråling
tilsvarer NO-utgangsfunksjonen for fiberoptikk med diffus refleksjon
mørk-på-modus tilsvarer NO-utgangsfunksjonen for gjennomgående fiberoptikk
tilsvarer NC-utgangsfunksjonen for fiberoptikk med diffus refleksjon
Antall i forpakning 1,00 stk.
Elektrisk tilkobling
Tilkobling Koblinger: 1 x M8; koding: A