Type av lys | infrarødt lys |
---|---|
Hus | rektangulær |
Spesiell egenskap | Funksjon sjekk utgang |
---|---|
Funksjon prinsipp | Reflekterende sensor |
Driftsspenning [V] | 10,00...36,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 50,00 |
Beskyttelsesklasse | II |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Type av lys | infrarødt lys |
Bølgelengde [nm] | 880,00 |
Elektrisk design | PNP/NPN |
---|---|
Utgangsfunksjon | lys-på/mørk-på-modus; (parameteriserbar) |
Funksjon sjekk utgang | ja |
Maks. gjeldende belastning for funksjon sjekk utgang [mA] | 10,00 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 250,00 |
Maks. nåværende belastning i dual output-modus [mA] | 100,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 300,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Tidsfunksjon [s] | 0,50...10,00 |
Rekkevidde [m] | 0,25...10,00; (Prismatisk reflektor Ø 80 E20005) |
---|---|
Område referert til prismatisk reflektor [m] | 0,25...10,00; (Prismatisk reflektor Ø 80 E20005) |
Rekkevidde justerbar | ja |
Maks. lysflekk diameter [mm] | 350,00 |
Lyspunkt dimensjoner refererer til | ved maksimal rekkevidde |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...60,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65 |
EMC |
|
---|
Vekt [g] | 0,29 | |
---|---|---|
Hus | rektangulær | |
Dimensjoner [mm] | 90,00 x 30,00 x 70,00 | |
Materialer | PPO endret | |
Linsemateriale |
|
Display |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Driftselementer |
|
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | terminaler: ...1,5 mm²; Kabelskjede: Ø 4,5...10 mm; Kabelgjennomføringer: M16 X 1,5 |
---|
overflødig forsterkning graf
|
|
---|