Type av lys | infrarødt lys |
---|---|
Blendervinkel [°] [°] | 70,00 x 23,00 |
Bilderepetisjonsfrekvens 3D [Hz] | 25 / 33 / 50 |
Driftsspenning [V] | 9,00...32,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 5 000,00 |
Strømforbruk [W] | 45,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Type av lys | infrarødt lys |
Bølgelengde [nm] | 850,00 |
Blendervinkel [°] [°] | 70,00 x 23,00 |
---|---|
Bilderepetisjonsfrekvens 3D [Hz] | 25 / 33 / 50 |
Alternativer for parameterinnstilling | Via PC og O3M15x/O3M25x med ifm Vision Assistant |
---|
Grensesnitt for kommunikasjon | MCI |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...85,00 | |
---|---|---|
Merknad om omgivelsestemperatur |
|
|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...105,00 | |
Beskyttelse | IP 67; IP 69K; (med påmonterte kontakter eller beskyttelseshetter) |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||
Fotobiologisk sikkerhet | risikogruppe 1; (DIN EN 62471) | ||||
Elektrisk beskyttelse |
|
||||
MTTF [ANN] | 78,00 |
Vekt [g] | 1 402,90 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 143,00 x 85,00 x 83,50 |
Materialer | hus: helstøpt aluminium; plate: polykarbonat |
Merknader |
|
||
---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Koblinger: 1 x M12; koding: A |