Type av lys | infrarødt lys |
---|---|
Bildeoppløsning 3D [px] | 64,00 x 16,00 |
Åpningsvinkel 3D [°] | 95,00 x 32,00 |
Bilderepetisjonsfrekvens 3D [Hz] | 25 / 33 / 50 |
Applikasjon | utdata for 3D-bildedata |
---|
Driftsspenning [V] | 9,00...32,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 400,00 |
Strømforbruk [W] | 3,60 |
Beskyttelsesklasse | III |
Type av lys | infrarødt lys |
Bildesensor | PMD 3D ToF-Chip |
Bildeoppløsning 3D [px] | 64,00 x 16,00 |
---|---|
Åpningsvinkel 3D [°] | 95,00 x 32,00 |
Bilderepetisjonsfrekvens 3D [Hz] | 25 / 33 / 50 |
Alternativer for parameterinnstilling | via PC med ifm Vision Assistant |
---|
Grensesnitt for kommunikasjon | CAN; Ethernet | |
---|---|---|
Antall CAN-grensesnitt | 1 | |
Antall Ethernet-grensesnitt | 1 | |
Merknad om grensesnitt |
|
Overføringshastighet | 250 (125...1000) kBaud | |||
---|---|---|---|---|
Protokoll | CANopen; UDS | |||
Fabrikkinnstilling |
|
|||
Brukstype | parameterinnstilling; dataoverføring |
Protokoll | UDP/IP | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fabrikkinnstilling |
|
||||
Brukstype | dataoverføring |
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...85,00 | |
---|---|---|
Merknad om omgivelsestemperatur |
|
|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...105,00 | |
Beskyttelse | IP 67; IP 69K; (med påmonterte kontakter eller beskyttelseshetter) | |
Maks. immunitet mot ytre lys [klx] | 120,00 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||
Elektrisk beskyttelse |
|
||||
MTTF [ANN] | 78,00 |
Vekt [g] | 1 059,85 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 143,80 x 85,00 x 70,10 |
Materialer | hus: helstøpt aluminium; plate: «Gorilla Glass» |
Varer som leveres |
|
---|
Merknader |
|
|||
---|---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Koblinger: 1 x M12; koding: A |
Koblinger: 1 x M12; koding: D |
måleområde/avstand [m] | Lengde [m] | Bredde [m] |
5 | 11 | 2,9 |
10 | 21,8 | 5,7 |
15 | 32,7 | 8,6 |
30 | 65 | 17 |
objekttype/objektstørrelse | applikasjonstilstand | Måleområde [m] |
kjøretøy | solrik (~120 klx) | 0,25...21 |
skyet (~20 klx) | 0,25...30 | |
mørke | 0,25...35 | |
person | solrik (~120 klx) | 0,25...9 |
skyet (~20 klx) | 0,25...12 | |
mørke | 0,25...15 | |
retroreflektor | solrik (~120 klx) | 1...29 |
skyet (~20 klx) | 1...42 | |
mørke | 1...55 |
programvarevariant: | OD-objektgjenkjenning |
applikasjonstilstand | Måleområde [m] |
typisk verdi | |
solrik (~120 klx) | 0,25...8 |
skyet (~20 klx) | 0,25...11 |
mørke | 0,25...21 |
programvarevariant : | DI/BF-avstandsbilde basisfunksjoner |
applikasjonstilstand | målenøyaktighet [cm] |
typisk verdi | |
solrik (~120 klx) | ± 15 |
skyet (~20 klx) | ± 10 |
mørke | ± 5 |
programvarevariant : | DI/BF-avstandsbilde basisfunksjoner |