Bildeoppløsning 3D [px] | 176,00 x 132,00 |
---|---|
Åpningsvinkel 3D [°] | 70,00 x 51,00; (nominell verdi uten linseforvrengningskorreksjon) |
Maks. lesehastighet [Hz] | 25,00 |
Applikasjon | dimensjonering av objektet; fullstendighetsovervåking; Nivåovervåking; avstandsovervåking; volumovervåking |
---|
Driftsspenning [V] | 20,40...28,80 DC; (EN 61131-2) |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 2 400,00; (toppstrøm pulserende; typisk verdi: 420; maksimumsverdi: 1600) |
Strømforbruk [W] | 10,00; (typisk verdi) |
Beskyttelsesklasse | III |
Bildesensor | PMD 3D ToF-Chip |
Innvendig belysning | ja; (infrarød: 850 nm usynlig stråling LED) |
Antall innganger og utganger | Antall digitale innganger: 2; Antall digitale utganger: 3; Antall analoge utganger: 1 |
---|
Utløser | 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3) |
---|---|
Antall digitale innganger | 2 |
Input krets av digitale innganger | 24 V PNP/NPN; (konfigurerbar; IEC 61131-2 Typ 3) |
Totalt antall utganger | 3 |
---|---|
Antall digitale utganger | 3; (konfigurerbar) |
Utgangsfunksjon | 24 V PNP/NPN; (EN 61131-2) |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 1,00 |
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA] | 100,00 |
Antall analoge utganger | 1 |
Analog strømutgang [mA] | 4,00...20,00 |
Maks. last [Ω] | 500,00 |
Analog spenningsutgang [V] | 0,00...10,00 |
Min. last motstand [Ω] | 10 000,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Type kortslutningsbeskyttelse | pulsert |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Driftsavstand [mm] | 300,00...8 000,00 | ||
---|---|---|---|
Merknad om bruksavstand |
|
||
Bildeoppløsning 3D [px] | 176,00 x 132,00 | ||
Åpningsvinkel 3D [°] | 70,00 x 51,00; (nominell verdi uten linseforvrengningskorreksjon) | ||
Maks. lesehastighet [Hz] | 25,00 |
Måleområde [m] | < 30,00 |
---|
Alternativer for parameterinnstilling | via PC med ifm Vision Assistant |
---|
Grensesnitt for kommunikasjon | Ethernet |
---|
Antall Ethernet-grensesnitt | 1 | |||
---|---|---|---|---|
Transmisjonstandard | 10Base-T; 100Base-TX | |||
Overføringshastighet | 10; 100 | |||
Protokoll | TCP/IP; PROFINET IO; EtherNet/IP | |||
Fabrikkinnstilling |
|
Omgivelsestemperatur [°C] | -10,00...50,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...85,00 |
Beskyttelse | IP 65; IP 67 |
Maks. immunitet mot ytre lys [klx] | 8,00; (med redusert målenøyaktighet og repeterbarhet: < 100) |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Støtmotstand |
|
||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||
Fotobiologisk sikkerhet | fritatt fra gruppe; (DIN EN 62471) | ||||
Elektrisk beskyttelse |
|
Vekt [g] | 773,80 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 72,00 x 67,10 x 82,60 |
Materialer | hus: helstøpt aluminium; frontlinse: Gorilla Glass; funksjonskjerm: PA |
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Koblinger: 1 x M12; koding: D |
Koblinger: 1 x M12; koding: A |
måleområde/avstand [m] | Lengde [m] | Bredde [m] |
0,50 | 0,40 | 0,55 |
1,00 | 0,80 | 1,10 |
2,00 | 1,60 | 2,20 |
3,00 | 2,40 | 3,30 |
4,00 | 3,20 | 4,40 |
5,00 | 4,00 | 5,50 |